Riferimento del componente

Pinza per smerigliatura e sbavatura

Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
  • Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
  • Aluminum Linear Guide – L'alternativa
altro
Task & Solution

Le pinze premium della Serie 5000 sono dotate di una guida per la scanalatura del profilo in acciaio estremamente robusta e rivestita in acciaio duro e possono fare davvero di tutto. Ad esempio, in una macchina automatica per la rettifica e la sbavatura con una tavola rotante a 3 stazioni e 3 unità di rettifica con 5 assi controllati, come in questo progetto. Nessun limite al carico e scarico automatico per processi di nastri di alta qualità di elementi riscaldanti tubolari.

Highlights e dati tecnici
  • Protetto dalla corrosione
  • Sensore magnetico
  • Steel Linear Guide
  • Certificato in camera bianca

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione